globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden
RapidID™ Network Mapping System

Kabeldokumentation. Automatisiert.

Lernen Sie RapidID kennen

Das RapidID™ Network Mapping System automatisiert den arbeitsintensiven und fehleranfälligen Prozess der Kabeldokumentation und ermöglicht so eine schnellere und einfachere Verlegung und Verfolgung von Kabeln und Patchkabeln. Es ist eine praktische Alternative zu herkömmlichen manuellen Verfahren und eignet sich ideal für den Bau eines neuen Telekommunikationsraums, der Lokalisierung installierter Kabel oder den Austausch eines Netzwerk-Switches.

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Dokumentation von Patchkabeln um bis zu 50%*. Mit RapidID ist der mühsame Beschriftungsprozess bereits erledigt. Jetzt können Netzwerktechniker Kabel schneller und genauer platzieren und verfolgen. Das Ergebnis? Bis zu 50% weniger Zeit und Kosten für die Kabeldokumentation und mehr Zeit, um sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Minimieren Sie das Risiko eines Netzwerkausfalls. Die Netzwerkdokumentation kann die Ausfallzeiten während eines Ausfalls drastisch reduzieren, aber die Dokumentation der physischen Infrastruktur ist extrem zeitaufwändig und wird oft übersehen oder ist veraltet. Durch den Wegfall der manuellen Dateneingabe macht RapidID den Dokumentationsprozess weniger mühsam und weniger fehleranfällig.

RapidID: in 3 Schritten...

Wie es funktioniert:

1. Installieren

... der Panduit-Kabel, die mit eindeutigen Barcode-Etiketten versehen sind.

2. Download

... der App aus iOS- oder Android-App-Stores.

3. Scannen

... der Barcodes mit dem Bluetooth-fähigen Handscanner.

Vorteile des RapidID™ Network Mapping Systems

Ausfälle im Rechenzentrum kosten Geld

40 % der Ausfälle von Rechenzentren kosten zwischen 100.000€ und 1.000.000€

Netzwerke, Konnektivität und menschliches Versagen sind die Hauptursachen für Ausfallzeiten in Rechenzentren

42 % aller Ausfälle in den letzten drei Jahren sind auf menschliches Versagen zurückzuführen

Mehr Zeit für Ihre Netwerktechniker

Sehen Sie, wie die Einsparungen beim Austausch eines Netzwerk-Switches aussehen:

Aufgaben
Traditionelles Vorgehen
(in Stunden)
RapidID
(in Stunden)
 
Dokumentieren von Kabeln 16   16
Neue Verdrahtungslayouts erstellen 4   0.5
Kennzeichnung von Kabeln 8   0
Bestehendes Kabel entfernen 2   2
Neue Kabel an den richtigen Stellen anschließen  4   2
Dokumentation erneuern 6   0.5

To talk to an expert about a demo, new project,

or for more information