globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden

PRESS RELEASE

Mehr Druck mit den neuen Thermotransferdruckern von Panduit

Das Druckersortiment wird mit 2 innovativen Desktopdruckern ergänzt

Frankfurt am Main, 20 Mai 2025 – Panduit hat zwei neue hochvolumige, schnelle Thermotransfer-Desktopdrucker auf den Markt gebracht, den DP4300H/E und den DP4600H/E, die bei Bedarf hochwertige Etiketten mit 300 dpi bzw. 600 dpi für industrielle Elektro- und Netzwerkinfrastrukturanwendungen drucken. Diese Drucker eignen sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren, Unternehmen oder Fabriken und erfüllen die Anforderungen an die Infrastrukturkennzeichnung, indem sie selbstlaminierende Etiketten, Schrumpfschläuche und Kennzeichnungsschilder für die Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und Schaltschränken erstellen.

Der große Farb-Touchscreen ermöglicht dem Nutzer das schnelle Erstellen und Drucken von Aufputz-Etiketten, Etiketten für elektrische Komponenten, Etiketten für Netzwerkkomponenten, Blitzschutzetiketten und anderen Sicherheitsetiketten zur Kennzeichnung von Geräten und Anlagen. Etiketten mit einer Breite von bis zu 105,7 mm (4 Zoll) und einer Länge von 2,0 m (78 Zoll) bei 300 dpi für den DP4300H/E und 1,0 m (39 Zoll) bei 600 dpi für den DP4600H/E sorgen dafür, dass selbst kleinste Zeichen und benutzerdefinierte Symbole gut lesbar sind, und dass bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm pro Sekunde. Für die Desktop-Thermotransferdrucker ist eine automatische Schneidevorrichtung erhältlich, die die Bedienung vereinfacht und zusätzliche Arbeitsschritte überflüssig macht.

Die neuen Thermodrucker von Panduit bieten eine einfache Farbband- und Etiketteninstallation, zahlreiche Datenkonnektivitätsoptionen wie USB-, serielle oder Ethernet-Kabelverbindungen sowie eine interne Stromversorgung mit automatischer Umschaltung. Dadurch können sie schnell eingerichtet und in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden. Ein regionales Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten, um die Vielseitigkeit zu erhöhen.

Die Easy-Mark Plus Etikettensoftware macht zusätzliche Investitionen in Software überflüssig und bietet eine sofort einsatzbereite Lösung. Mit hoher Druckgeschwindigkeit, robustem Design, Touchscreen-Farbdisplay und einer Vielzahl von Etiketten- und Farbbandoptionen sind die Modelle DP4300H/E und DP4600H/E ideal für den Etikettendruck in hohen Auflagen.

DP4300H/E und DP4600H/E
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com