{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLas soluciones de energía renovable de Panduit cumplen o superan las certificaciones y normativas de la industria en todo el mundo.
Tierra
1. Correas de conexión a tierra
2. Rieles DIN
3. Materiales de unión
Enrutamiento
4. Cintillos para cables
5. Monturas
6. Ductos y Bandejas Portacables Tipo Malla
7. Sistemas de entrada de cables
Identificación
8. Impresoras y etiquetas de identificación
Conexión
9. Conectores mecánicos y de compresión
10. Terminales y kits de terminales
Protección
11. VeriSafe™ (con Puertos de Acceso a Datos)
12. Protección termorretráctil / abrasión
Comunicación
Con la línea más innovadora de productos de Ductos Ranurados disponibles, podemos ayudarlo a optimizar el espacio y el rendimiento dentro del gabinete del cargador. Nuestros productos de polifenileno libre de halógenos son ideales para altas temperaturas y no liberan gases tóxicos..
Las estaciones de carga demandan mucha energía, y eso significa gestionar cables grandes. Las abrazaderas para cables aseguran los cables en caso de fallo de cortocircuito para evitar daños a las personas y a la propiedad. Probado según IEC 61914, el estándar reconocido a nivel mundial.
El probador de ausencia de voltaje VeriSafe™ automatiza y simplifica el proceso de prueba de ausencia de voltaje. Se puede utilizar en muchas aplicaciones, desde la fábrica hasta el campo. Proteja a su personal, equipos y procesos mientras ahorra tiempo.
¿Te gustaría discutir tus necesidades en proyectos de energía renovable?