globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>
No hemos encontrado resultados
Sistema de Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas de Panduit

Más Poder. Mayor Distancia. Seguridad Mejorada.

The Panduit Fault Managed Power System product family
Descripción del Producto

El Sistema de Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas es un sistema de suministro de energía práctico, seguro, eficiente, confiable y de larga vida.

El FMPS es un sistema de alimentación eléctrica con gestión de fallas es un novedoso sistema de suministro de energía que permite a los integradores de sistemas proporcionar energía significativa de manera segura, a largas distancias y a equipos remotos. El FMPS de Panduit es el primer sistema de energía Clase 4 en el mercado en cumplir con el nuevo estándar UL 1400-1 para un sistema de suministro de energía más seguro, confiable y fácil de instalar que proporciona ahorros sustanciales de tiempo y costos.

Características
¿Cómo funciona el Sistema de Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas Panduit?

El FMPS de Panduit utiliza corriente de pulso como método de entrega de energía. El transmisor convierte la energía de CA estándar en energía de CC de alto voltaje, que luego se convierte en una forma de onda de corriente de pulso entregada a través de un cable de cobre multiconductor de Clase 4 al receptor. El receptor convierte la forma de onda de corriente de pulso en energía de +/- 48 VCC, que puede alimentar múltiples dispositivos finales.

Con la capacidad de monitorear fallas, el sistema puede usar un voltaje más alto de manera segura para entregar energía en comparación con los sistemas de bajo voltaje (Clase 2). Esto permite que el sistema FMPS tenga todos los beneficios de seguridad de las instalaciones de bajo voltaje y al mismo tiempo entregue significativamente más energía en distancias más largas que los sistemas de Clase 2.

¿Cuánta Potencia y Distancia?

Entrega hasta 600W por par de cobre y hasta 2 kilómetros de distancia. La potencia y la distancia que puede ofrecer cualquier sistema dependen del tamaño del cable. Alterne las cifras entre los gráficos a continuación para ver cuánta energía puede entregar el FMPS de Panduit a través de un solo par de conductores de cobre y a qué distancia en comparación con los sistemas de Clase 2.

Para obtener más información, lea nuestro Resumen Técnico sobre la Energía Clase 4.

  Cable de un solo par de 16 AWG   Cable de un solo par de 18 AWG
Distancia (m) 500 1000 1500 2000   500 1000 1500 2000
Energía entregada por el FMPS de Panduit Clase 4 (W) 515 430 335 240   470 345 205 105
Energía Entregada Clase 2 (W)  57 29 19 14   36 18 12 9
Beneficios del Sistema de Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas de Panduit
En comparación con la energía tradicional...
Dollar sign icon elicits savings on material costs

Ahorre hasta un 40% en costos de materiales

La distribución segura de energía permite a los técnicos instalar el sistema de energía con gestión de fallas de Panduit con menos material, para una implementación menos costosa y más rápida que la energía tradicional.

Lightening bold powering multiple deceives icon elicits centralized power architecture

Reduzca su gastos operativos con arquitectura de energía centralizada

La arquitectura permite un respaldo de energía centralizado para una gestión más accesible y menos costosa. Monitoree y controle su infraestructura de forma centralizada para evitar visitas costosas.

En comparación con la energía de Clase 2...
Dollar sign icon elicits savings on cable costs

Ahorre hasta un 60% en costos de cable

El sistema de energía con gestión de fallas de Panduit ofrece hasta 6 veces la potencia y 30 veces la distancia de un sistema Clase 2, lo que reduce la cantidad de pares de cobre necesarios mientras se utiliza un calibre de cable más delgado.

Leaves icon to elicit eco-friendly cooling capacity

Reduzca el espacio de control y los requisitos de refrigeración

El FMPS de Panduit entrega de forma segura más energía a un voltaje más alto que un sistema de Clase 2 y aumenta la capacidad de energía por RU al tiempo que reduce la energía perdida en calor con mayor eficiencia.

¿Dónde se utiliza el Sistema de Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas de Panduit?

El sistema de alimentación eléctrica con gestión de fallas de Panduit brinda distribución de energía segura, sustentable y confiable en cualquier lugar donde la necesite. El FMPS de Panduit sirve como eje central para la implementación de distribución de energía en cualquier sitio o tecnología. Centralizado para facilitar el respaldo, el monitoreo y el control para mayor resiliencia, y escalable para crecer a la par de sus demandas tecnológicas.

El FMPS de Panduit con conectividad inalámbrica dentro del edificio

La conectividad inalámbrica continúa logrando una penetración significativa en las redes empresariales, desbloqueando el rendimiento y transformando la forma en que trabajan las personas. Las conexiones confiables, el acceso seguro a los datos y la capacidad de comunicación bajo demanda son los pilares de los negocios modernos. Estos recursos son la cuarta utilidad de la que dependen las personas para pasar el día. Asóciese con Panduit para obtener las mejores soluciones en su clase en todos sus entornos empresariales que se escalan en todo el mundo y optimizan la conectividad con un único proveedor de todas las soluciones de infraestructura física y de redes. En cualquier sistema de antenas distribuidas (DAS, por sus siglas en inglés), RAN distribuida (D-RAN) o arquitectura de celdas pequeñas, el FMPS de Panduit proporciona energía segura en cualquier lugar donde se necesite para alimentar radios remotas. Instale fibra y cobre en los mismos enrutamientos para una instalación más rápida y centralice la distribución de energía con el FMPS de Panduit para facilitar el respaldo, el monitoreo y el control de la energía en una red inalámbrica más confiable.

Infographic showing a building with headend room and multiple remote locations where Class 4 power may be transmitted by the Panduit FMPS to radio devices
El FMPS de Panduit en edificios inteligentes
Infographic showing a building with headend room and multiple remote locations where Class 4 power may be transmitted by the Panduit FMPS to PoE Access Switches

En los edificios inteligentes, los dispositivos conectados como luces, seguridad, HVAC y AV convergen en la red IP donde estos sistemas se comunican entre sí, recopilan datos procesables y aumentan la eficiencia. Las redes de alto rendimiento y confiabilidad dependen de las soluciones de infraestructura de Panduit para conectar dispositivos y entregar voz y datos dondequiera que sean necesarios. Aproveche el sistema de energía con gestión de fallas (FMPS) de Panduit para aumentar sustancialmente la confiabilidad de la red interna al facilitar una distribución de energía segura y centralizada. El FMPS de Panduit está certificado para energía Clase 4, lo que permite a los usuarios instalar fibra y cobre dentro de los mismos enrutamientos para una instalación segura y acelerada. Con los FMPS de Panduit, entregue energía significativa a través de largas distancias de forma segura a más dispositivos periféricos usando menos cable.

Bienvenido al nuevo mundo de la distribución de energía con el sistema de alimentación eléctrica con gestión de fallas de Panduit

Descargue Manuales de Hardware, de Usuario y Firmware

Para hablar con un experto sobre una demostración, un nuevo proyecto o para obtener más información.