{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesDebemos equilibrar el rápido desarrollo de las fuentes de energía renovables con fiabilidad y seguridad. Las soluciones de Panduit cumplen o superan las certificaciones y estándares de la industria en todo el mundo.
Las abrazaderas para cables aseguran los cables grandes necesarios para el almacenamiento a escala de servicios públicos. En caso de fallo por cortocircuito, también los mantienen contenidos para evitar daños a personas y bienes. Probado según IEC 61914, el estándar reconocido a nivel mundial.
El verificador de ausencia de voltaje VeriSafe™ automatiza y simplifica el proceso de verificación de ausencia de voltaje. Se puede utilizar en muchas aplicaciones, desde la fábrica hasta el campo. Proteja a su personal, equipos y procesos mientras ahorra tiempo.
Los conectores de puesta a tierra de compresión simplifican el proceso de creación de una conexión eléctrica de alta calidad en el campo. No es necesario lidiar con kits de soldadura exotérmica que introducen problemas de seguridad adicionales en el lugar de trabajo. Simplemente seleccione la herramienta Blackfin y el troquel adecuados para crear una unión certificada por UL en segundos.
Los conectores de compresión Pan-Lug son una opción perfecta para aplicaciones con baterías de almacenamiento de energía de alta potencia y entornos hostiles. Estañados para inhibir la corrosión, cuentan con un cilindro acampanado para facilitar la entrada de cables y se instalan de forma sencilla y segura con una herramienta de engarzado.
¿Le gustaría hablar de las necesidades de su proyecto de energía renovable? Consulte a un experto