メインメニュー
バック
すべての製品
{{levelOne.title}}
{{levelTwo.title}}
ソリューション
サポート
私たちに関しては
{{bomProducts.length}} ライン {{totalProducts}} アイテム
{{product.description}}
太陽および風力エネルギーシステムの総コストを最小限に抑えながら、パフォーマンスを向上させます。
実証済みの製品、グローバルなサプライチェーンとエンジニアリングガイダンスを活用して、太陽および風力機器を構築します。
コンプライアンスと安全性のための最先端のケーブルクリートソリューション
今日と明日の力
Panduitは、クラス最高の太陽光と風力発電環境を設計し構築するために必要なグローバルサプライチェーンとエンジニアリングガイダンスを基に、実証済みの再生可能エネルギーソリューションを提供しています。当社の再生可能エネルギー電気インフラストラクチャ・ソリューションは、世界トップレベルの再生可能エネルギー生産施設において重要な役割を果たしています。Panduitは、すべての太陽光お風力発電設備を厳格にテストして、強風、高振動、UV曝露、極端な温度、腐食剤が存在する中でも卓越した成果を保証します。
太陽と風力エネルギー機器の厳しい基準でテストされた信頼性の高い製品を使用することで、再生可能エネルギー環境でのグローバルな大規模プロジェクトに安心して取り組むことができます。再生可能エネルギー環境で電気インフラストラクチャを保護するために設計されたPanduitケーブルクリートを使用して、安全コンプライアンスとベストプラクティスを常に把握することができます。
ケーブルクリートソリューションがインフラストラクチャに不可欠な理由についてご覧ください
Panduitの豊富なケーブルクリートソリューションにより、短絡障害が発生した場合、作業の中断や人員、財産への損害を最小限に抑えることができます。
革新的な新しい電気安全技術により、リスクを軽減し、安全性を高め、運用目標を達成します。
革新的なシステムとサービスにより、貴重な制御盤の配線スペースを節約し、中断を軽減し、ネットワークの将来性を保証します。
重要な制御、電力、ネットワーク分散型システムを連携させた太陽エネルギーソリューションを用いてPanduitが太陽光発電による電力の生成と供給を最大化する方法についてご覧ください。
再生可能エネルギー環境での運用コストと資本コストを削減するためのPanduitソリューションをご覧ください。
さまざまな再生可能エネルギー環境での設置を容易にするために独自に設計されたPanduitケーブルクリートソリューションの幅広いラインアップをご覧ください。
短絡イベントから保護しながら、電気インフラストラクチャの信頼性を保証することが設計上の最重要事項である理由についてご覧ください。
ストラップバンドとケーブルクリートの使用による短絡保護、バルク、コスト、設置時間の違いについて説明します。
ステンレススチールバックルストラップクリートを使用して、過酷な環境での高い短絡故障電流要件に対する保護を保証します。
最小限の労力で高い張力を提供するラチェット式ケーブルクリート取り付け工具についご紹介します。
業界で認められた幅広いスタイル、サイズ、素材を幅広く取り揃え、電気、産業、ネットワークアプリケーションのあらゆるニーズに対応します。
太陽光発電設備のラベリングに必要な安全基準を満たす、さまざまなサイズとスタイルのラベルをご紹介します。
IEE標準837、UL(接地およびボンディング)に準拠。圧縮接続の速度と安全性を活用してください。