{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDie WLAN-Infrastruktur verbindet zahlreiche Geräte in Ihrem gesamten Gebäude, und die kabelgebundene Infrastruktur ist der Schlüssel zu einer ausreichenden Bandbreite, damit alles und jeder verbunden bleibt.
Heutige Gebäude benötigen mehr als nur WLAN. Verteilen Sie drahtlose Antennensignale in Ihrem Gebäude, um den Nutzern Daten- und Sprachverbindungen bereitzustellen.
Wi-Fi infrastructure connects numerous devices throughout your building and the wired infrastructure is key to ample bandwidth to keep everything and everyone connected.
Today’s buildings require more than Wi-Fi. Distribute wireless antenna signals inside your building to provide occupants with data and voice connectivity.
Die Einhaltung von Branchenstandards ist ein wichtiger Schritt zum Schutz Ihres Netzwerks vor Cyber-Bedrohungen. Unsere Lösungen helfen Ihnen dabei, diese Standards einzuhalten.
1. Kupfer-Kabel
4. Feldkonfektionierte Stecker und FieldCord-Steckverbinder
5. Aufputzdosen
1. Fault Managed Power Systeme (coming soon)
2. FMPS-Empfänger (coming soon)
6. Enclosures
7. Fiber Cable
Das Vari-MaTriX HD-Kabel der Kategorie 6A ist das Kabel mit dem kleinsten Durchmesser der Branche und für 75 °C ausgelegt, wodurch der Wärmeanstieg in Power-over-Ethernet-Anwendungen wirksam gemindert wird.
Verbinden Sie Wireless Access Points und andere Geräte effizient und direkt mit Ihrem horizontalen Kabel mithilfe von vor Ort konfektionierten Steckern und sparen Sie so Zeit und Geld gegenüber herkömmlichen Installationen.
Wussten Sie, dass PoE jedes Mal, wenn ein Stecker unter Last eingesteckt oder herausgezogen wird, einen kleinen Lichtbogen im Stecker verursacht? Unsere Stecker sind so konstruiert, dass dieser Lichtbogen von den Kontaktpunkten ferngehalten wird, sodass die Leistung nicht beeinträchtigt wird.
Das für intelligente Gebäudeanwendungen entwickelte 22-AWG-Kupferkabel eignet sich ideal für PoE-Anwendungen mit hoher Leistung, maximiert die Stromversorgung der Endgeräte und ermöglicht eine hohe Energieeffizienz.
Versorgen Sie Fernfunkgeräte für verteilte Antennensysteme und andere drahtlose Anwendungen in Gebäuden mit dem Panduit Fault Managed Power System, dem ersten UL-zertifizierten Stromversorgungssystem der Klasse 4 auf dem Markt.
Verbinden Sie Ihre drahtlosen Systeme in Gebäuden mit branchenführenden Glasfaserkabeln, die in einer Vielzahl von Fasertypen für Ihre Anwendung erhältlich sind.
Universitäten stehen an vorderster Front, wenn es um die Nachfrage nach drahtloser Konnektivität geht. Studenten ziehen heute nicht nur mit einem Laptop und einem Smartphone in Studentenwohnheime, sondern auch mit drahtlosen Druckern, Fernsehern, Spielkonsolen, Tablets und vielem mehr. Als die Purdue University ihre drahtlose Kapazität aufrüsten musste, wandte sie sich an Panduit, um eine Infrastruktur zu erhalten, die ihre Studentenschaft unterstützen kann.
Lassen Sie uns über Ihre drahtlose Konnektivität sprechen.