globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden
Power für intelligente Gebäude

Die Zukunft der Stromversorgung beginnt hier

Outside view of lights on in offices in building

Die Infrastruktur von Panduit liefert Strom dort, wo Sie ihn am meisten benötigen – dank PoE und unserem innovativen Fault Managed Power System.

Class 4 Leistung, die hält

Das Panduit Fault Managed Power System ist das erste UL-zertifizierte Stromversorgungssystem der Klasse 4, das sichere und zuverlässige Stromversorgung über Entfernungen von bis zu 2 km gewährleistet.

Ethernet-Stromversorgung über große Entfernungen

Versorgen Sie Geräte über die Standardreichweite von 100 Metern hinaus mit einer Kabelinfrastruktur mit erweiterter Reichweite.

a series of black rectangles with lighting of a city in the distance
A powered desk in an office with large windows and a computer monitor

Auf Energieeffizienz ausgelegt

In den intelligenten Gebäuden von heute ist die Stromversorgung genauso wichtig wie die Datenübertragung. Power over Ethernet, Single Pair Power over Ethernet und Fault Managed Power Systems werden über eine Niederspannungsinfrastruktur bereitgestellt und bieten erhebliche Vorteile. Sie sind von Natur aus sicher und können von Niederspannungsinstallateuren mit vereinfachtem Kabelmanagement leicht installiert werden. Sparen Sie Zeit und Geld und sorgen Sie für eine zuverlässige Stromverteilung.

Class 4 Power Goes the Distance

The Panduit Fault Managed Power System is the first UL-certified Class 4 power system, delivering safe, reliable power at a distance of up to 2 km.

a series of black rectangles with lighting of a city in the distance

Deliver Power over Ethernet at Distance

Power and connect devices beyond the 100-meter standard with extended reach cabling infrastructure.

A powered desk in an office with large windows and a computer monitor

Engineered for Power Efficiency

In today’s smart buildings, the ability to deliver power is as critical as data. Power over Ethernet, Single Pair Power over Ethernet, and Fault Managed Power Systems are delivered over low voltage infrastructure and offer significant advantages. They are inherently safe and can be easily installed by low-voltage contractors, with simplified cable management. Save time, save money, and achieve reliable power distribution.

Der Panduit-Unterschied
Empfohlene Produkte
Two components of the Panduit fault managed power system

Fault Managed Power Systems

The Panduit Fault Managed Power System is the industry’s first UL-certified Class 4 power system, providing advanced monitoring and control capabilities as it safely powers smart building applications over long distances.

Kupferkabel mit erweiterter Reichweite

Das für intelligente Gebäudeanwendungen entwickelte 22-AWG-Kupferkabel eignet sich ideal für PoE-Anwendungen mit hoher Leistung, maximiert die Stromversorgung der Endgeräte und ermöglicht eine hohe Energieeffizienz.

A short piece of vari-matrix 4-pair copper Ethernet cabling with the conductors flared at one end

Vari-MaTriX HD Kabel

Das Vari-MaTriX HD-Kabel der Kategorie 6A ist das Kabel mit dem kleinsten Durchmesser der Branche und für 75 °C ausgelegt, wodurch der Wärmeanstieg in Power-over-Ethernet-Anwendungen wirksam gemindert wird.

A Panduit copper jack in blue

Mini-Com® Stecker

Wussten Sie, dass PoE jedes Mal, wenn ein Stecker unter Last eingesteckt oder herausgezogen wird, einen kleinen Lichtbogen im Stecker verursacht? Unsere Stecker sind so konstruiert, dass dieser Lichtbogen von den Kontaktpunkten ferngehalten wird, sodass die Leistung nicht beeinträchtigt wird.

Industrie-Einblicke
Panduit Forschung und Entwicklung treibt Innovation voran

Innovation ist das Herzstück von Panduit. Entdecken Sie, wie unsere Experten Lösungen wie Fault Managed Power und Kabel mit erweiterter Reichweite entwickeln, damit Sie das Beste aus Ihrem intelligenten Gebäude herausholen können.

Sind Sie bereit, über die Energieversorgung Ihres intelligenten Gebäudes zu sprechen?