{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteIntelligente Gebäudetechnologien steigern die Betriebs- und Energieeffizienz – eine wachsende Anforderung an Entwickler von Gewerbegebäuden. Viele Netzwerk-Infrastrukturlösungen von Panduit sind umweltfreundlich konzipiert und helfen Ihnen gleichzeitig, Ihre Effizienzziele zu erreichen.
Die Materialien und Lösungen, die Sie in Ihrem Gebäude verwenden, können Ihre Bemühungen zur Einhaltung von Emissionsvorschriften und zur Erlangung der Anerkennung durch Gebäudezertifizierungsorganisationen unterstützen – oder behindern. CBRE berichtet, dass LEED-zertifizierte Bürogebäude eine durchschnittliche jährliche Mietprämie von 31 % oder 38 US-Dollar pro Quadratfuß bieten, verglichen mit 29 US-Dollar für nicht LEED-zertifizierte Gebäude.
Der amerikanische Rat für Energieeffizienz schätzt, dass intelligente Technologien den jährlichen Energieverbrauch in einem durchschnittlichen Büro um bis zu:
Die Einhaltung von Branchenstandards ist ein wichtiger Schritt zum Schutz Ihres Netzwerks vor Cyber-Bedrohungen. Unsere Lösungen helfen Ihnen dabei, diese Standards einzuhalten.
Das Panduit Fault Managed Power System ist das branchenweit erste UL-zertifizierte Stromversorgungssystem der Klasse 4, das eine effiziente und nachhaltige Stromverteilung mit geringen Kabelverlusten, weniger Kupfer und weniger Material gewährleistet.
Die neueste Generation der Kategorie-6A-Kabel hat einen kleineren Durchmesser, wodurch weniger Material benötigt wird und sie in bestehenden Kategorie-6-Leitungswegen verlegt werden können, wodurch diese Infrastruktur nicht auf der Mülldeponie landet! Darüber hinaus verfügen viele unserer Kupferkabel über Umweltproduktdeklarationen (EPDs), die Punkte für die LEED-Zertifizierung liefern.
Die intelligente Gebäudevernetzung beginnt mit unseren branchenführenden Kupferbuchsen und -steckern, die mit Umweltproduktdeklarationen (EPDs) versehen sind und Punkte für die LEED-Zertifizierung liefern.
Dieses kleine Kabel hat große Auswirkungen auf die Umwelt. Wir haben den Kunststoffabfall durch den Verzicht auf Plastiktüten reduziert. Das Produkt verbraucht aufgrund seiner geringeren Größe weniger Kupfer und Mantelmaterialien. Außerdem lässt es sich aufgrund seiner geringeren Größe effizienter zum Einsatzort transportieren. Eine Win-Win-Win-Situation für alle! Bonus: Alle Panduit 28-AWG-Patchkabel sind RapidID-kompatibel, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht.
Mit Panduit Gebäudeeffizienz schaffen