{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDie Industriesoftware, IntraVUE™ Edge ist eine dauerhaft lizenzierte Anwendung. IntraVUE™ Edge überwacht kontinuierlich den Status aller Geräte und Switches innerhalb des Netzwerks. IntraVUE™ Software ist unbefristet und bietet langfristige Einblicke in die Netzwerkfunktion, Leistung und Nutzungsstatistiken. Einfach bereitzustellen, es ist keine virtuelle Maschine oder Serverinbetriebnahme notwendig. IntraVUE™ Edge erfordert nur eine IP-Konfiguration am Kundennetzwerk.
Zweitmarke | IntraVUE™ |
Anwendung | Industriesoftware |
Produkttyp | Asset- und Konnektivitätsmanagement |
Betriebssystemversion | Debian Linux 4.9 |
Benutzerschnittstelle | Alle Browser |
Lizenzierungszeitraum | Konstant |
Max. Anzahl der Knoten | 1,024 |
UPC | 61305673699 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.2604 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | IntraVUE™ Edge Product Bulletin | Englisch | |
Specification Sheets | IntraVUE™ Edge Specification Sheet PVSP37--WW-ENG | Englisch | |
Part Drawings | IntraVUE Edge permanently licensed appliance | Englisch | |
Installation Documents | IntraVUE Appliance Installation Document--15V500BG-03 | Englisch |