{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa amplia cartera de Panduit cubre la organización de cables, la puesta a tierra, la seguridad y la infraestructura de datos; más áreas que cualquier otro fabricante.
Las soluciones de energía renovable de Panduit cumplen o superan las certificaciones y normativas de la industria en todo el mundo.
Cintillos para cables y Monturas
Organización de cables de precisión diseñada para entornos hostiles y vibraciones.
Cintillos de alta resistencia y fáciles de manejar, diseñados para durar.
Apoye y asegure los cables de alimentación dentro de la torre y en ruta a la línea de transmisión.
Cree terminaciones eléctricas de compresión rápidas, fiables y fácilmente verificables.
Ductos de cableado y protección contra la abrasión
Enrute y proteja los cables dentro de espacios confinados sujetos a temperaturas extremas y vibraciones.
Etiquete claramente alambres y cables para un mantenimiento fácil y seguro.
Conecte de forma segura los equipos cruciales a tierra en cualquier condición climática.
Los sujetacables son ideales para aplicaciones eólicas. Proporcionan soporte para largas corridas verticales de cables pesados dentro de las torres de las turbinas y mantienen los cables de manera segura contenidos en caso de un fallo de cortocircuito para reducir el daño a las personas y la propiedad. Probados según la norma internacional IEC 61914.
Los conectores de puesta a tierra de compresión simplifican el proceso de creación de una conexión eléctrica de alta calidad en el campo. No es necesario lidiar con kits de soldadura exotérmica que pueden ser difíciles de manejar en condiciones de viento o humedad. Simplemente seleccione la herramienta Blackfin y el troquel adecuados para crear una unión certificada por UL en segundos.
Las terminales de compresión de aluminio son una opción perfecta para aplicaciones de energía eólica de alta vibración y entornos hostiles. Precargados de fábrica con antioxidante y estañados para inhibir la corrosión, se instalan de forma sencilla y segura con una herramienta de crimpeo.
Proteger los cables submarinos de manera eficiente y rentable en entornos marinos para impulsar el valor del proyecto a largo plazo.
¿Quieres hablar sobre tus necesidades en proyectos de energía renovable?