globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>
No hemos encontrado resultados
Construye lo Solar Mejor

Componentes del Balance del Sistema para dar vida a su proyecto.

Solar panel array in a grassy field

Desde el módulo fotovoltaico hasta la línea de transmisión, nuestros componentes del Balance del Sistema son fáciles de instalar y están construidos para durar.

Especialistas en BOS

Nuestra amplia cartera de soluciones eléctricas y de datos cubre más terreno que cualquier otro fabricante.

Soluciones de Panduit para aplicaciones solares
DC power wires suspended in a cable bundle from the back of a solar panel array

Módulo fotovoltaico: fuente de energía solar

1. Enrutar y asegurar los cables al módulo

2. Conecte los módulos y los racks

3. Etiquetas de seguridad

Matriz: centro de producción de energía

 

1. Administrar mazos de cuerdas 

 

2. Proteja los mazos de la abrasión

 

3. Ponga la matriz a tierra

Inside of a solar power plant combiner box, showing string wires terminating and larger power cables exiting

Combiner Box : Reuniendo todo

 

1. Terminaciones rápidas y confiables

 

2. Identificación Pro Wire

 

3. Proteja los cables en espacios reducidos

 

4. Gestión versátil de la puesta a tierra

Home Run : Llevando energía al final de la cadena de CC

 

1. Soporte para el paquete Home Run

 

2. Proteja contra pellizcos, aplastamientos y rayos UV

 

3. Conecte el Home Run al suelo

“Home Run” bundle of cables suspended from a messenger wire, delivering power from solar array to inverter
DC/AC solar power plant inverter, including power cables connecting with lugs and grounding solutions.

Desconexión: Interrumpa de forma segura el suministro de energía

 

1. Identificación por seguridad

 

2. Conexiones eléctricas fáciles y seguras

 

3. Conecte el sistema a tierra

Inversor: Convierta CC a CA para la red

 

1. Asegure los cables en caso de avería

 

2. Conexiones eléctricas fáciles y seguras

 

3. Conexión a tierra

 

4. Etiqueta de seguridad

Construya con Panduit

Seguridad y cumplimiento normativo en todo el mundo

Los estudios demuestran que el cumplimiento de ciertas certificaciones es muy importante para el público objetivo de Panduit. Mostrar algunas certificaciones aumenta la credibilidad y aborda uno de los principales requisitos para muchas piezas de abastecimiento combinadas.

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

Garantía Construye lo Solar Mejor de 20 años 

zEstamos orgullosos de respaldar una amplia gama de soluciones de gestión de cables solares con nuestra garantía de 20 años Build Solar Better.

Panduit Solutions for Solar Applications

PV Module: Solar Energy Source

 

1. Route & Secure Wires to Module

 

2. Connect Modules & Racking

 

3. Label for Safety

Array: Center of Power Production

 

1. Manage String Bundles

 

2. Protect Bundles from Abrasion

 

3. Connect Array to Ground

Combiner Box: Bringing it All Together

 

1. Quick, Reliable Terminations

 

2. Pro Wire Identification

 

3. Protect Cables in Tight Spaces

 

4. Versatile Grounding Management

Home Run: Delivering Power to End of DC Chain

 

1. Home Run Bundle Support

 

2. Protect from Pinch, Crush, & UV

 

3. Connect Home Run to Ground

Disconnect: Safely Interrupt Power Delivery

 

1. Identify for Safety

 

2. Easy, Secure Power Connections

 

3. Connect System to Ground

Inverter: Convert DC to AC for Grid

 

1. Secure Cables in Case of Fault

 

2. Easy, Secure Power Connections

 

3. Connect to Ground

 

4. Label for Safety

Características destacadas del producto

Cintillos de nailon 612

Los cintillos de nailon 612 resisten la degradación por exposición a los rayos UV hasta 10 veces más que las bridas negras estándar y tienen una gran durabilidad ambiental, resistiendo los efectos a largo plazo de los cambios de temperatura, la humedad y la exposición a productos químicos. Con una esperanza de vida útil anticipada al aire libre de más de 20 años, los respaldamos con confianza a través de nuestro programa de garantía solar de 20 años.

Colgadores de alambre inoxidable

Los colgadores de alambre permiten a los instaladores asegurar rápidamente los paquetes de cuerdas a lo largo de los paneles solares sin herramientas, utilizando los orificios pretaladrados en los módulos fotovoltaicos. Se pueden colgar previamente, luego llenarse y cerrarse con clips para mantener los cables en su lugar. Los respaldamos a través de nuestra garantía solar de 20 años.

Clips de borde solar de acero inoxidable

Estos clips metálicos duraderos están diseñados para asegurar 1, 2 o 4 cables al borde de los módulos fotovoltaicos. Simplemente empuje y sujete los cables debajo de la lengüeta del resorte para una gestión ordenada de los cables. Respaldados por nuestra garantía solar de 20 años.

YELLOW ADHESIVE SOLAR LABEL IDENTIFICATION

Etiquetas solares preimpresas

No todas las etiquetas solares son iguales. Las nuestras están impresas en un material súper duradero diseñado para proporcionar de 7 a 10 años de vida bajo rayos UV intensos. Estas prácticas etiquetas que se pueden despegar y pegar son sólo un componente de nuestra amplia oferta de identificación. Cumple con los estándares NEC2020 y UL.

Puesta a tierra por compresión

Los conectores de puesta a tierra de compresión simplifican el proceso de creación de una conexión eléctrica de alta calidad en el campo. No es necesario lidiar con kits de soldadura exotérmica que pueden ser difíciles de manejar en condiciones de viento o humedad. Simplemente seleccione la herramienta Blackfin y el troquel adecuados para crear una unión certificada por UL en segundos.

Abrazaderas para cables

Las abrazaderas para cables aseguran y gestionan los cables grandes necesarios al final de la cadena de distribución de CC para suministrar energía hacia y desde los inversores y el almacenamiento de baterías. En caso de una falla de cortocircuito, las abrazaderas mantienen los cables contenidos para evitar daños a las personas y la propiedad. Probado según IEC 61914, el estándar más reciente de prueba reconocido a nivel mundial.

Proyectos de energía solar de Panduit
Perspectivas de la industria
Documento técnico destacado

Encontrar el equilibrio: el papel del equilibrio del sistema en la entrega de instalaciones fotovoltaicas más eficientes y rentables

2388048795

¿Quieres discutir tus necesidades de proyecto de energía renovable?