globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>
No hemos encontrado resultados

Conectando con el Futuro de la infraestructura digital

Soluciones de conectores de alimentación, terminación de cables y conexión a tierra para la era de la electrificación

Construction building site with a worker in a hard hat

¿Busca soluciones integrales de conectores de alimentación y conexión a tierra? Los productos Panduit de fácil instalación optimizan las operaciones y cumplen con todas las certificaciones de seguridad y los requisitos de estándares. Como su proveedor integral de confianza, ofrecemos miles de productos, incluidos cientos de productos nuevos, con opciones flexibles para realizar pedidos y plazos de entrega rápidos que se ajustan a las necesidades de su proyecto en diversos mercados y aplicaciones.

Abastecerse nunca fue tan fácil

Vea nuestro video más reciente y descubra cómo las soluciones Panduit de conectores de alimentación, terminación de cables y conexión a tierra permiten que sus operaciones sean más inteligentes. Alcance instalaciones hasta 50 % más rápidas, conexiones seguras y fiables con una conductividad superior y menores costos de mano de obra al simplificar sus procesos. Conozca cómo diseñamos nuestras soluciones para mejorar la eficiencia y seguridad, y para mantener sus proyectos en marcha.

A truck charges an electric vehicle, with wind turbines visible in the background, symbolizing renewable energy use

Cubrimos las demandas actuales

Nuestros productos de terminación de cables y conexión a tierra cumplen con los estándares de seguridad más rigurosos y brindan conexiones fiables y eficientes en instalaciones de energías renovables, centros de datos, construcción comercial, manufactura industrial y carga de vehículos eléctricos pesados.

Alineamiento Estratégico

Consolidar la lista de materiales con un solo proveedor ahorra tiempo, reduce la complejidad y unifica la respuesta para todas sus necesidades, servicios y entregas.

Shot corridor full working data center
Under Construction skeleton of a high rise building outside with construction cranes

Siempre para usted cuando lo necesite

Nuestras extensas capacidades de fabricación garantizan la disponibilidad de productos y reducen los plazos de entrega para cumplir con los tiempos de su proyecto. La amplia red de distribución de Panduit simplifica el proceso de pedido con alianzas con otras empresas y ubicaciones de almacenes estratégicas.

Expandimos nuestra fabricación

Reducimos los riesgos y maximizamos la eficiencia para brindarle productos fiables cuando los necesite, reduciendo el riesgo y maximizando la eficiencia.

inside a warehouse building

Simplify Procurement

View our latest video to see how Panduit Power Connectors, Wire Termination, and Grounding solutions help you work smarter. Achieve up to 50% faster installation, secure reliable connections with superior conductivity, and reduce labor costs by streamlining your processes. See how our solutions are engineered to heighten efficiency, safety, and keep your projects on track.

A truck charges an electric vehicle, with wind turbines visible in the background, symbolizing renewable energy use

Meet Modern Demands

Our Power and Grounding products provide the highest safety compliances and efficiency for reliable connections in Renewable Energy, Data Centers, Commercial Construction, Industrial Manufacturing and Heavy-Duty Electric Vehicles Charging Infrastructure.

Shot corridor full working data center

Strategically Aligned

Consolidating Bill of Materials to one supplier saves time, reduces complexity, and provides a one-stop solution for all needs, services, and fulfillment.

Under Construction skeleton of a high rise building outside with construction cranes

Guaranteed Availability When You Need It

Expanded manufacturing capabilities certify product availability and reduced lead times to keep your projects on schedule. Panduit has an extensive distribution network with strategic warehouse locations and partnerships that makes the ordering process easy.

inside a warehouse building

Manufacturing Expansion

We solve your most pressing challenges by delivering reliable products when you need them, reducing risk while maximizing efficiency.

"Expandimos nuestras instalaciones alrededor del mundo para agilizar las entregas gracias a la fabricación interna de nuestras soluciones de conectores de alimentación, terminación y conexión a tierra."
Planta de producción de 8,000 m2 en Monterrey, México
Planta de producción de 37,000 m2 en Merrillville, Indiana

- Infraestructura eléctrica 
Panduit

Excelencia en procesos y seguridad

Deje la infraestructura crucial de su proyecto en manos de un pionero de la industria: Panduit fue la primera empresa en alcanzar el nivel 3 de la rigurosa certificación NEBS, mientras que nuestras zapatas, conectores de conexión a tierra, uniones a tierra y terminales superan las normas de seguridad mundiales.

Compliance Manufacturing industry and safety Logos
Productos destacados
Reel Smart™ CA9 Terminal Applicator, crimping device

Terminación de cables

Como líder reconocido en soluciones fiables de terminación de cables, ofrecemos una identificación sencilla, instalación rápida y conectividad superior para diversas necesidades eléctricas.

Two Hole tin plated compression lug with red marking

Conectores mecánicos y de compresión

Nuestros conectores se fabrican con materiales de alta calidad para brindar una conductividad, durabilidad y compatibilidad superiores con una amplia variedad de tamaños de cables. Los conectores de compresión Panduit cuentan con un diseño preciso para ofrecer un rendimiento de crimpeo consistente, mientras que los conectores mecánicos cuentan con un diseño intuitivo para que las instalaciones sean rápidas y seguras. Ambas opciones brindan un rendimiento fiable para aplicaciones industriales, comerciales y de energía renovable.

E style grounding direct burial connector for cables

Conexiones y uniones a tierra física

Proteja sus activos y personal con nuestras soluciones de conexión y unión a tierra diseñadas para maximizar la seguridad y el rendimiento. Desde los barrajes de conexión a tierra de resistencia industrial hasta los componentes clasificados en UL, nuestros sistemas fiables ofrecen una protección superior en los entornos industriales, comerciales y de centros de datos.

A close-up of a gold and silver electrical terminal

Terminales

Nuestras terminales utilizan materiales de alta calidad, como cobre electrolítico para brindar una alta conectividad, o el recubrimiento de estaño que proporciona resistencia a la corrosión.

Copper split bolt prodcut for wire termination

Pernos partidos , empalmes y accesorios

Los pernos partidos y los empalmes son parte fundamental de la terminación de cables: brindan resistencia mecánica y continuidad eléctrica uniforme mediante su diseño partido singular, que permite distribuir la presión de manera equilibrada en todas las conexiones. El diseño Panduit permite una instalación flexible y mantenimiento que no requiere cortar cables, al tiempo que cumple con los códigos y estándares eléctricos imprescindibles para una terminación de cables segura. Estos productos pueden adaptarse a varios tamaños y combinaciones, así que son una solución flexible para diversas aplicaciones.

HTAP connector with a lug black and clear product for wire termination

Conectores HTAP, Cubiertas y Kits

Los conectores HTAP son esenciales para crear circuitos derivados desde las líneas eléctricas principales sin interrumpir el conductor principal, lo que reduce el tiempo y los costos de instalación eléctrica notablemente. El sistema integral Panduit ofrece protección con cubiertas aisladas que protegen las conexiones de factores ambientales y contactos accidentales, permitiendo también revisiones visuales a través de sus materiales transparentes. Los productos son ideales para aplicaciones en interiores y exteriores, incluido el enterramiento directo con la instalación adecuada.

Lideramos el Futuro de la Sostenibilidad

En Panduit, innovamos y creamos conexiones a través de nuestras prácticas y principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG). Aprenda sobre nuestro Liderazgo en Sostenibilidad.

Low angle view skyscrapers outside under clouds

Construye tu infraestructura de energía y puesta a tierra con nuestra guía experta.