globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden
Für bessere PV-Anlagen

Balance of System Komponenten um Ihr Projekt zum Leben zu erwecken.

Solar panel array in a grassy field

Vom PV-Modul bis zur Übertragungsleitung sind unsere Balance of System-Komponenten einfach zu installieren und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

BOS Spezialisten

Unser breites Portfolio an Elektro- und Datenlösungen deckt mehr Bereiche ab als die meisten Unternehmen.

Bauen Sie mit Panduit

Sicherheit und Compliance weltweit

Studien zeigen, dass die Einhaltung bestimmter Zertifizierungen für die Kunden von Panduit sehr wichtig ist. Der Nachweis bestimmter Zertifizierungen erhöht die Glaubwürdigkeit und erfüllt eine der Hauptanforderungen vieler Unternehmen bei der Beschaffung von Teilen.

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

20 Jahre Build Solar Better-Garantie

Wir sind stolz darauf, ein umfangreiches Angebot an Solarkabelmanagement-Lösungen mit unserer 20-Jahres Build Solar Better-Garantie zu unterstützen. 

Panduit-Lösungen für die Solarindustrie
DC power wires suspended in a cable bundle from the back of a solar panel array

PV-Modul: Solare Energiequelle

 

1. Verlegen und Sichern der Drähte zum Modul

 

2. Modules & Schienen verbinden

 

3. Sicherheitsetiketten

Zentrum der Stromerzeugung

 

1. String-Bündel verwalten

 

2. Abriebschutz der Bündel

 

3. Array an Masse anschließen

Inside of a solar power plant combiner box, showing string wires terminating and larger power cables exiting

Alles zusammenbringen

 

1. Schnelle, zuverlässige Konfektionierung

 

2. Pro Wire Identifikation

 

3. Schutz von Kabeln auf engem Raum

 

4. Vielseitiges Erdungsmanagement

Stromversorgung bis zum Ende der Gleichstromkette

 

1. Kabel-Bündel Halterungen

 

2. Schutz vor Einklemmen, Quetschen und UV-Strahlung

 

3. Mit Masse verbinden

“Home Run” bundle of cables suspended from a messenger wire, delivering power from solar array to inverter
DC/AC solar power plant inverter, including power cables connecting with lugs and grounding solutions.

Sichere Unterbrechung der Stromzufuhr

 

1. Identifizieren für die Sicherheit

 

2. Einfache und sichere Stromverbinder

 

3. System erden

Wechselrichter: Umwandlung von DC in AC für das Stromnetz

 

1. Sichere Kabel für den Fall einer Störung

 

2. Einfache und sichere Stromverbindungen

 

3. Erden

 

4. Sicherheitsetiketten

Panduit Solutions for Solar Applications

PV Module: Solar Energy Source

 

1. Route & Secure Wires to Module

 

2. Connect Modules & Racking

 

3. Label for Safety

Array: Center of Power Production

 

1. Manage String Bundles

 

2. Protect Bundles from Abrasion

 

3. Connect Array to Ground

Combiner Box: Bringing it All Together

 

1. Quick, Reliable Terminations

 

2. Pro Wire Identification

 

3. Protect Cables in Tight Spaces

 

4. Versatile Grounding Management

Home Run: Delivering Power to End of DC Chain

 

1. Home Run Bundle Support

 

2. Protect from Pinch, Crush, & UV

 

3. Connect Home Run to Ground

Disconnect: Safely Interrupt Power Delivery

 

1. Identify for Safety

 

2. Easy, Secure Power Connections

 

3. Connect System to Ground

Inverter: Convert DC to AC for Grid

 

1. Secure Cables in Case of Fault

 

2. Easy, Secure Power Connections

 

3. Connect to Ground

 

4. Label for Safety

Produkt-Highlights

Nylon 612 Kabelbinder

Kabelbinder aus Nylon 612 sind bis zu 10-mal länger beständig gegen UV-Strahlung als schwarze Standardkabelbinder und weisen eine hohe Umweltbeständigkeit auf, die den langfristigen Auswirkungen von Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen standhält. Mit einer Lebenserwartung von über 20 Jahren im Außenbereich können wir sie mit unserem 20-Jahres-Solar-Garantieprogramm absichern.

Edelstahl Kabel Aufhänger

Wire Hangers ermöglichen es Installateuren, Stringbündel entlang von Solaranlagen schnell und ohne Werkzeug zu befestigen, indem sie die vorgebohrten Löcher in PV-Modulen nutzen. Sie können vorgehängt, dann befüllt und geschlossen werden, um die Drähte an ihrem Platz zu halten. Mit 20-jähriger Solargarantie.

Solar-Kantenklemmen aus Edelstahl

Diese robusten Metallklammern sind für die Befestigung von 1, 2 oder 4 Drähten an der Kante von PV-Modulen vorgesehen. Einfach aufschieben und die Drähte unter die Federlasche klemmen, um ein ordentliches Kabelmanagement zu gewährleisten. Unterstützt durch unsere 20-jährige Solar-Garantie.

Vorgedruckte Solar-Etiketten

Nicht alle Solaretiketten sind gleich. Unsere werden auf ein besonders haltbares Material gedruckt, das für eine Lebensdauer von 7-10 Jahren unter intensiver UV-Strahlung ausgelegt ist. Diese praktischen Abzieh- und Klebeetiketten sind nur eine Komponente unseres umfangreichen Kennzeichnungsangebots. Entspricht den NEC2020- und UL-Normen.

Erdung durch Kompression

Kompressionserdungsverbinder vereinfachen den Prozess der Herstellung einer qualitativ hochwertigen elektrischen Verbindung im Feld. Sie müssen sich nicht mehr mit exothermen Schweißgeräten abmühen, die unter windigen oder nassen Bedingungen schwer zu handhaben sein können. Wählen Sie einfach das richtige Blackfin-Werkzeug, um in wenigen Augenblicken eine UL-zertifizierte Verbindung herzustellen.

Kabelschellen

Kabelschellen sichern und verwalten die großen Kabel, die am Ende der Gleichstromverteilungskette erforderlich sind, um Strom von und zu Wechselrichtern und Batteriespeichern zu liefern. Im Falle eines Kurzschlusses halten die Kabelschellen die Kabel zurück, um Schäden an Personen und Eigentum zu verhindern. Geprüft nach IEC 61914, der neuesten weltweit anerkannten Prüfnorm.

Panduit Solarenergie-Projekte
Industrie-Einblicke
Empfohlenes Whitepaper

Ein Gleichgewicht finden: Die Rolle des "Balance of Systems" bei der Bereitstellung effizienterer und kostengünstigerer PV-Anlagen

Solar planning

Möchten Sie Ihr Projekt für erneuerbare Energien mit uns besprechen?