Sinnvolle Kollokationslösungen, die Geld sparen
Sorgen Sie für zufriedene Mieter im Rechenzentrum.
{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteSorgen Sie für zufriedene Mieter im Rechenzentrum.
Anbieter von Multi-Tenant Data Centers (MTDC) und Kollokationen müssen die Kosten im Blick behalten, Servicevereinbarungen erfüllen, die Effizienz steigern und die Verwaltung des Rechenzentrums vereinfachen. Mit konvergenten Infrastrukturlösungen können sie die Zeit bis zur Produktionsaufnahme um bis zu 80 % verkürzen. Dabei helfen vorkonfigurierte Lösungen, die vollständig getestet, validiert und sofort einsatzbereit sind. Unsere Lösungen für die drahtlose Überwachung und Kühlungssteuerung, bestehend aus intelligenter Software und drahtlosen Knoten, können auch dazu beitragen, den Stromverbrauch für die Kühlung um bis zu 50 % zu senken. Mit Panduit sind unsere Kunden in der Lage, ihre Mieter bei der Bereitstellung zu unterstützen, ihnen spezifische Lieferkettenlösungen anzubieten und Einblicke in das Rechenzentrum zu geben.