Keine Ergebnisse gefunden
Kabelkanal

Effiziente Organisation und Schutz von Kabeln und Leitungen

Produktübersicht

Optimieren Sie Ihr Kabelmanagement

Panduit Kabelkanäle sind die erste Wahl auf dem Markt, um Kabel und Leitungen effizient zu organisieren und zu schützen. Als führendes Unternehmen der Branche werden fast alle unsere Kabelkanäle in den USA unter Einhaltung strenger Qualitätsstandards und mit innovativem Design hergestellt.

Ihre Vorteile
Kabelkanal Ausführungen
Bündige Kabelkanalabdeckung

Unser Standardprogramm an Kabelkanälen besteht aus dem Breitschlitzkanal Typ G und dem Schmalschlitzkanal Typ F. Darüber hinaus bieten wir auch metrische Kabelkanäle vom Typ M, Rundlochkanäle vom Typ D und Vollwandkanäle vom Typ FS an. Alle Teiletypen können mit herkömmlichen bündigen Abdeckungen vom Typ C versehen werden.

PanelMax Kabelkanal

Unser Angebot an patentierten Kabelkanallösungen, mit denen Sie beim Bau von Schaltschränken Platz, Zeit und Kosten sparen können. Dazu gehören der DIN-Hutschienenkanal Typ DRD, der geschirmte Kabelkanal Typ G/EMI, der Eck-Kabelkanal Typ CWD und der flexible Kabelkanal Typ FL. Ebenfalls im Angebot ist die Schallschutz-Trennwand Typ SD.

Kabelkanal mit eingehängter Abdeckung

Die Scharnierdeckel des Typs HC sind ideal für Anwendungen in wartungsintensiven oder aufrüstungsintensiven Umgebungen, da sie Zeit sparen und den Verlust von Deckeln verhindern. Sie sind kompatibel mit den Typen H mit breiten Fingern, HN mit schmalen Fingern und HS mit festem Wandsockel.

Halogenfreie Kabelkanäle

Diese mit PVC-Alternativen hergestellte Klasse hat höhere Temperaturtoleranzen und ist im Brandfall ungiftig. Sie wird in den Varianten Typ NE Breitschlitz, Typ NNC Breitschlitz plus metrisch und Typ TNC Breitschlitz, metrisch plus raucharm angeboten.

Kabelkanal Werkzeug & Zubehör

Für die korrekte Dimensionierung und Installation von Kabelkanälen bieten wir den PBDCT Tischschneider, den DCT Handschneider und das TNR Nylon-Nieteninstallationswerkzeug an. Außerdem führen wir Eckleisten, Trennwände und Zubehör für Kabelhalterungen.

Sie haben Fragen?

Wir sind für Sie da und helfen Ihnen bei der Lösungsfindung für Ihr Projekt.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder für Angebotsanfragen.