采用互联音视频解决方案进行连接与协作
增强生产力、促成协作并激发讨论。
采用易于部署和操作的系统来简化音视频的扩展并提供无比清晰的音视频效果。
简单的拖放即可配置、操作并管理音视频系统。
使用安全的壁装柜体来使有源设备靠近最终的使用位置。
增强生产力、促成协作并激发讨论。
通过泛达与Atlona在结构化布线上部署的音视频解决方案,可以实现连接与协作、促进讨论与对话,并且改善参与度。无论您需要的是用于教室、会议室或拥挤空间的简单的音视频扩展,还是适合企业范围部署的网络音视频解决方案,我们的高性能解决方案都可实现简便的安装与轻松的操作。
在会议室、教室和拥挤空间中进行音视频的部署通常要依靠点对点的连接,布线的铺设线路可达到 100 米的传输距离。使用符合 ADA 要求的地板上走线系统可以正确的对数据、音视频和电力线缆进行路由和保护。这种通路安装简便、具有高度的耐久性,对于取芯钻孔操作不可行的空间是一种理想的选择。四条通道可将低压电缆和电力电缆区分开来并保持线缆 的弯曲半径,从而保护线缆的性能与音视频信号。