globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

El panel de distrib. de fibra óptica de riel DIN IndustrialNet™ protege la fibra p/cableado de distrib. c/terminación. Montable enriel DIN de 35mm estándar y se puede fijar c/cierres ajustables, diseñados para permitir que se monte en superficie plana. Este armazón de montaje de riel DIN incluye un pasacables de entrada de cables PG21 c/2 insertos que se adaptan a diferentes cables de fibra y tornillos Phillips 6-32 × 3/8" para montar la placa frontal en panel de distrib. Uso con FAP.

Especificaciones

Profundidad total (in) 4.6
Profundidad total (mm) 116.84
Anchura total (in) 2.6
Anchura total (mm) 66.04
Altura total (in) 5.9
Altura total (mm) 149.89
Método de montaje DIN Rail
Cumple las normas Norma internacional CEI IEC 60715; DIN EN 60715; DIN EN 50022; DIN 46277-3; BS 5584:1978, prueba medioambiental IEC 60068; cULus. Cumple con la directiva RoHS
Tipo de producto Fiber Enclosure
Aplicación Organización de cables de fibra óptica
Color Gris
Submarca IndustrialNet™

Detalles del empaque

UPC 61305681296
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.2002
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 2.0019
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}