メインメニュー
バック
すべての製品
{{levelOne.title}}
{{levelTwo.title}}
ソリューション
サポート
私たちに関しては
{{bomProducts.length}} ライン {{totalProducts}} アイテム
{{product.description}}
AVの拡張を簡素化し、展開と操作が簡単なシステムで鮮明でクリアなオーディオとビデオを提供。
ドラッグアンドドロップでAVシステムを構成、操作、管理。
安全な壁に取り付け可能なエンクロージャーを使用して、最終用途の近くにアクティブな機器を配置。
生産性を高め、コラボレーションを可能にし、ディスカッションを充実させます。
PanduitとAtlonaの構造化ケーブルを介して、AVソリューションとの接続とコラボレーションを可能にし、ディスカッションや会話を促進し、エンゲージメントを向上させます。教室、会議室、ごちゃごちゃしたスペースに単調なAV拡張から企業全体に展開できるAV over IPソリューションまで、当社の高性能ソリューションは設置および操作が簡単です。
会議室、教室、モノで溢れるスペースにAVを導入するには、通常、一般的にはポイントツーポイント接続により100メートルにも及ぶケーブルの配線が必要です。ADA準拠の床上レースウェイを使用して、データ、AV、電源ケーブルを適切に配線して保護します。これは、コアドリルを使用できないスペースに理想的で、設置が簡単で、耐久性のある経路です。4つのチャネルが低電圧ケーブルと電源ケーブルを分け、ケーブルの曲げ半径を維持して、ケーブルのパフォーマンスとAV信号を保護します。
構造化ケーブルソリューションを使用して、自動化されたテクノロジーを施設内のIPネットワークに接続できます。
学校や大学の教室やキャンパスの建物で教育技術と建物サービスを接続します。
最高の患者ケアを提供するため、サービスに欠かせない帯域幅を提供するインフラストラクチャを用いて、病院、診療所、研究所を最適化します。
包括的なキャンパスネットワークソリューションは、人、情報、技術を接続するための堅牢で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
お客様が必要なとしているものを正確に提供するAVおよびインフラストラクチャ製品でスペースを構成します。
信頼性が高く使いやすい会議室AVシステムについてご覧ください。
エンドツーエンドのクラスルームAVソリューションで学習成果を推進します。
PanduitとAtlonaのAVソリューションで講堂運営上の課題を解決します。
強力なAVシステムを狭いスペースに設置し、重要なコラボレーションとエンゲージメントを可能にします。
AV over IP機器とインフラストラクチャを使用して、ネットワークの遅延や詰まりを起こさずに、必要なすべてのエンドポイントに信号が届くようにします。
ドングルやコネクタ無しで、SW-510W BYODソリューションを使用してあらゆる機器からワイヤレスで接続/共有できます。
従来のAV配信のパフォーマンスと信頼性を、無制限のスケーラビリティとコスト効率でデータネットワークに統合できます。
ユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップ設定とIPベースの制御により、俊敏なAV制御システムを作成します。
現場成端可能プラグを使用して、デジタルビルディングのAV機器を簡単に接続します。