主菜单
背部
所有产品
{{levelOne.title}}
{{levelTwo.title}}
解决方案
支持
关于我们
{{bomProducts.length}} 行 {{totalProducts}} 商品
{{product.description}}
在复杂的工业基础设施中组织、连接和保护线束和线缆。
使用 Quick-Build™ 线束解决方案将生产率提高多达 18%,并将成本降低多达 65%。
通过全面的安全和设施标识,确保人员和设备保持安全可靠。
通过应用工具、技术支持和全球产品供货能力,加快部署速度,同时提高安全性并节省成本。
借助线束组装和捆绑解决方案,组织、连接和保护线束电线和线缆,使其达到最佳性能。通过久经验证的成本控制方法、技术支持和全球产品供货能力,我们的线束解决方案可以帮助您减少线束组装时间、提高生产力并提升安全性。
Panduit PAT 4.0 自动扎带安装系统具有新一代特性和功能,高效且便于操作,可应对这些挑战。其循环速度比其他自动扎带系统快 25%,处于行业领先地位,并且操作速度是传统手动扎带装置的 6 倍,转瞬间即可帮助提高您的生产力和盈利能力。
了解如何在最大限度降低安装成本的同时变革线束捆绑和组装方式
利用久经验证的产品、全球供应链和工程指导构建电气系统解决方案。
借助突破性的电气安全技术解决方案,降低风险、提高安全性并实现运营目标。
详细了解可帮助确保捆绑和组装作业的突破性线束技术。
虽然对尼龙 6/6 的需求在增长,但全世界的供应量却在减少。了解如何在尼龙 6/6 供应量短缺的情况下保证生产力和盈利能力。
通过可变革线束捆绑和组装方式的下一代特性和功能提高生产力。
利用 Quick-Build 系统构建线束板。该系统采用可重复使用的网格块和安装挂钩,可以在线束制造流程中更快地布线和形成线缆。
从快速组装过程和可靠性能中受益,满足各种电线端接需求。
通过符合人体工程学的 Panduit 手动扎带工具,提高工人安全性、缩短安装时间、提升生产能力并降低成本。
使用安装件和其他固定装置固定线束,使线缆安装过程更加高效且经济。
通过由标签软件、打印机、金属标记位置和热缩标签组成的标签系统,确保在要求苛刻的环境中进行高质量的布线标识。