globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合计
查看BOM >>

IndustrialNet™ DIN 导轨光纤接插板为端接配线式区域提供光纤保护。它可安装到标准 35 毫米 DIN 导轨,使用可调卡扣锁定到位,设计用于安装在平坦表面上。此 DIN 导轨固定座外壳包含 PG21 线缆入口压盖,其中又包含两个用于各类光缆的嵌件和 6-32 × 3/8 英寸十字头螺丝,以将面板安装到接插板。结合 FAP 使用。

规格

总深度(英寸) 4.6
总深度(毫米) 116.84
总宽度(英寸) 2.6
总宽度(毫米) 66.04
总高度(英寸) 5.9
总高度(毫米) 149.89
安装方法 DIN Rail
符合标准 国际标准 CEI IEC 60715;DIN EN 60715;DIN EN 50022;DIN 46277-3;BS 5584:1978;IEC 60068 环境测试;cULus。符合 RoHS 标准
产品类型 Fiber Enclosure
应用 光缆管理
颜色 灰色
子品牌 IndustrialNet™

包装细节

UPC 61305681296
标准包装/包 1
标准包装体积 (cf) 0.2002
标准箱/包 10
标准箱体积 (cf) 2.0019
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}